SIPLUS ET 200SP DI 8 × 24 V DC SOURCE BA basado en 6ES7131-6BF60-0AA0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, arranque a –25 °C, módulo de entrada digital, adecuado para BU tipo A0, código de color CC02,
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1131-6BF60-7AA0 |
Descripción de producto |
SIPLUS ET 200SP DI 8 × 24 V DC SOURCE BA basado en 6ES7131-6BF60-0AA0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, arranque a –25 °C, módulo de entrada digital, adecuado para BU tipo A0, código de color CC02,
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6AG1131-6BF61-7AA0 |
Descripción del sucesor |
SIPLUS ET 200SP DI 8 × 24 V DC SRC BA basado en 6ES7131-6BF61-0AA0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, módulo de entrada digital, adecuado para BU tipo A0, código de color CC02, Source Input, (NPN, fuente) tipo de entrada 1 (IEC 61131), retardo a la entrada 0,05...20 ms diagnóstico de módulo para: tensión de alimentación |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3JF / 2ET |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,038 Kg |
Dimensión de empaquetado |
7,00 x 7,70 x 2,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618072209 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4398 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/12/12 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|