6AG1131-6BH01-7BA0
Product
SIPLUS ET 200SP DI 16 × 24 V DC estándar basado en 6ES7131-6BH01-0BA0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, módulo de entrada digital, adecuado para BU tipo A0, código de color CC00, tipo 3 (IEC 61131) Sink Input, (PNP, sumidero), retardo a la entrada 0,05...20 ms diagnóstico de módulo para: rotura de hilo, tensión de alimentación
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG1131-6BH01-7BA0
Descripción de producto SIPLUS ET 200SP DI 16 × 24 V DC estándar basado en 6ES7131-6BH01-0BA0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, módulo de entrada digital, adecuado para BU tipo A0, código de color CC00, tipo 3 (IEC 61131) Sink Input, (PNP, sumidero), retardo a la entrada 0,05...20 ms diagnóstico de módulo para: rotura de hilo, tensión de alimentación
Familia de producto SIPLUS Módulos de entradas digitales
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 37X / 473
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 70 Día/Días
Peso neto (kg) 0,037 Kg
Dimensión de empaquetado 6,50 x 7,80 x 2,30
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618090036
UPC No disponible
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID A&DSE/SIP ADD
Grupo de productos 4257
Group Code R151
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 18/12/12
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;