SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B basado en 6ES7193-6BP00-0BD0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, BU tipo D0, bornes de inserción directa, sin bornes AUX, puenteados hacia la izquierda, An x Al: 20 mm × 117 mm
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1193-6BP00-7BD0 |
Descripción de producto |
SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B basado en 6ES7193-6BP00-0BD0 con revestimiento conformado, –40…+70 °C, BU tipo D0, bornes de inserción directa, sin bornes AUX, puenteados hacia la izquierda, An x Al: 20 mm × 117 mm
|
Familia de producto |
SIPLUS BaseUnits |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
37X / 473 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
65 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,057 Kg |
Dimensión de empaquetado |
4,00 x 12,00 x 3,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618053161 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4257 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 13/05/13 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-26-03 |
eClass |
6 |
27-24-26-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-03 |
eClass |
8 |
27-24-26-03 |
eClass |
9 |
27-24-26-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-03 |
ETIM |
7 |
EC001598 |
ETIM |
8 |
EC001598 |
ETIM |
9 |
EC001598 |
IDEA |
4 |
3560 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|