Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
05/03/21 13:46:36
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6AU1810-1JA20-4XA0
Product
SIMOTION ENGINEERINGSYSTEM DCC SIMOTION V2.0 SP4 LICENCIA COMPLETA DCC PARA SIMOTION V4.1 SP2 Y PARA SINAMICS V2.5 SP1 OPCION A SCOUT V4.1 SP4 Y A STARTER V4.1 SP4 ENVIO EN SOPORTE DE DATOS DVD INCL: FLOATING LICENSE
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6AU1810-1JA20-5XA0 6AU1810-1JA20-5XA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AU1810-1JA20-4XA0
Descripción de producto SIMOTION ENGINEERINGSYSTEM DCC SIMOTION V2.0 SP4 LICENCIA COMPLETA DCC PARA SIMOTION V4.1 SP2 Y PARA SINAMICS V2.5 SP1 OPCION A SCOUT V4.1 SP4 Y A STARTER V4.1 SP4 ENVIO EN SOPORTE DE DATOS DVD INCL: FLOATING LICENSE
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6AU1810-1JA20-5XA0 6AU1810-1JA20-5XA0
Sustituir la información
Substituto 6AU1810-1JA20-5XA0
Descripción del sustituto SIMOTION ENGINEERINGSYSTEM DCC SIMOTION V2.0 SP5 LICENCIA COMPLETA DCC PARA SIMOTION V4.1 SP5 Y PARA SINAMICS V2.6 SP2/4.3 SP1 OPCION A SCOUT V4.1 SP5 Y A STARTER V4.1 SP5 ENVIO EN SOPORTE DE DATOS DVD INCL: FLOATING LICENSE
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3HP / 731
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 7 Día/Días
Peso neto (kg) 0,010 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 662643516104
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
Grupo de productos 9669
Group Code R251
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|