SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6AU1837-0EA10-0EX2
Product
Imagen similar
Librería para seguridad de prensas Librería F SIMATIC S7-F/P Basic (licencia Upgrade) Válido para Safety Advanced TIA Portal S7-300 F/S7-400 F/WinAC F S7-1200F/S7-1500F/ET200 CPU F Contiene librería F, incl. ayuda online y manual Documentación de aplicaciones de ejemplo y certificado de inspección Para cada licencia de continuación por PLC de seguridad 6AU1837-0EA10-0GX2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AU1837-0EA10-0EX2
Descripción de producto Librería para seguridad de prensas Librería F SIMATIC S7-F/P Basic (licencia Upgrade) Válido para Safety Advanced TIA Portal S7-300 F/S7-400 F/WinAC F S7-1200F/S7-1500F/ET200 CPU F Contiene librería F, incl. ayuda online y manual Documentación de aplicaciones de ejemplo y certificado de inspección Para cada licencia de continuación por PLC de seguridad 6AU1837-0EA10-0GX2
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X0 / 732
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515730866
UPC 804766901645
Commodity code 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
Grupo de productos 9392
Group Code R251
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-05
eClass 6 27-24-25-05
eClass 7.1 27-24-25-05
eClass 8 27-24-25-05
eClass 9 27-24-25-05
eClass 9.1 27-24-25-05
ETIM 7 EC002582
ETIM 8 EC002582
ETIM 9 EC002582
IDEA 4 7151
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
;