SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6AV2104-2BD06-0BD0
Product
SIMATIC WinCC Runtime Advanced PowerPack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V11...V16 (sin cambio de versión); software runtime en el TIA Portal; Single License; sin software ni documentación; clave de licencia en memoria USB; clase A ***************************** ** Contenido: 1 USB
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV2104-2BD00-0BD0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2104-2BD06-0BD0
Descripción de producto SIMATIC WinCC Runtime Advanced PowerPack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V11...V16 (sin cambio de versión); software runtime en el TIA Portal; Single License; sin software ni documentación; clave de licencia en memoria USB; clase A ***************************** ** Contenido: 1 USB
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV2104-2BD00-0BD0
Información de sucesor
Succesor 6AV2104-2BD00-0BD0
Descripción del sucesor SIMATIC WinCC Runtime Advanced PowerPack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V11..V17 (sin cambio de versión); software runtime en el TIA Portal; Single License; sin software ni documentación; clave de licencia en memoria USB; clase A; ******************************* contenido: 1 USB
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36B / 2AP
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,142 Kg
Dimensión de empaquetado 18,40 x 27,00 x 3,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622793176
UPC 804766967764
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2
Grupo de productos 2269
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;