WinCC Runtime Professional paquete de SW para SIMATIC IPC, 65536 PowerTags, incluye: WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V16; suministro solo pidiendo el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. ******************************* Contenido: 6AV2105-0MA06-0AA0
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6AV2115-2MA06-0AA0 |
Descripción de producto |
WinCC Runtime Professional paquete de SW para SIMATIC IPC, 65536 PowerTags, incluye: WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V16; suministro solo pidiendo el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. ******************************* Contenido: 6AV2105-0MA06-0AA0
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6AV2115-2MA07-0AA0 |
Descripción del sucesor |
WinCC Runtime Professional paquete de SW para SIMATIC IPC; 65536 PowerTags, incluye: WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V17; suministro solo si se pide el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. ******************************* contenido: 6AV2105-0MA07-0AA0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36K / 276 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,200 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515732105 |
UPC |
195125015418 |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
Grupo de productos |
2277 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|