SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6AV2117-2DB06-0AA0
Product
WinCC Client para RT Prof. Paquete de SW para SIMATIC IPC; incluye: WinCC Client para Runtime Professional V16; suministro solo pidiendo el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. Tener en cuenta la información de producto: support.industry.siemens.com ID de artículo: 99860269 ******************************* Contenido: 6AV2107-0DB06-0AA0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 6AV2117-2DB07-0AA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2117-2DB06-0AA0
Descripción de producto WinCC Client para RT Prof. Paquete de SW para SIMATIC IPC; incluye: WinCC Client para Runtime Professional V16; suministro solo pidiendo el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. Tener en cuenta la información de producto: support.industry.siemens.com ID de artículo: 99860269 ******************************* Contenido: 6AV2107-0DB06-0AA0
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 6AV2117-2DB07-0AA0
Información de sucesor
Succesor 6AV2117-2DB07-0AA0
Descripción del sucesor WinCC Client para RT Prof. paquete de SW para SIMATIC IPC; incluye: WinCC Client for Runtime Professional V17; suministro solo si se pide el mismo número de SIMATIC IPC en el mismo pedido. Tener en cuenta la información de producto: support.industry.siemens.com ID de artículo: 99860269 ******************************* contenido: 6AV2107-0DB07-0AA0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36B / 2AP
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,200 Kg
Dimensión de empaquetado 18,50 x 17,50 x 3,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515732136
UPC 195125015425
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Grupo de productos 2271
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
;