SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6AV2170-1JA00-0AA0
No hay foto disponible
Data Service, memoria de base de datos hasta 250 GB, licencia de 12 meses, ******************************* dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega ******************************* requisitos: Industrial Edge Access (6ES7823-0EE00-4AX0) ******************************* son válidas exclusivamente las condiciones específicas de https://www.siemens.com/iest
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV2170-0KC40-0AA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV2170-1JA00-0AA0
Descripción de producto Data Service, memoria de base de datos hasta 250 GB, licencia de 12 meses, ******************************* dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega ******************************* requisitos: Industrial Edge Access (6ES7823-0EE00-4AX0) ******************************* son válidas exclusivamente las condiciones específicas de https://www.siemens.com/iest
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV2170-0KC40-0AA0
Información de sucesor
Succesor 6AV2170-0KC40-0AA0
Descripción del sucesor IIH Asset Attributes Upgrade paquete de actualización para IIH, licencia de 12 meses, para ampliar IIH con 1000 atributos de activo ******************************* dirección de correo electrónico del destinatario de la mercancía necesaria para la entrega ******************************* requisitos: Industrial Edge Access (6ES7823-0EE00-4AX0) ******************************* son válidas exclusivamente las condiciones específicas de https://www.siemens.com/iest
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 300 / 2DI
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 0 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622917169
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2
Grupo de productos X00X
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;