WinCC OA V3.18, Video Basic redun.; el paquete Video Basic permite la conexión nativa (vía ONVIF) de cámaras/ fuentes a un sistema WinCC OA. Incluye todas las funciones de streaming, grabación y reproducción. Las fuentes de vídeo se cuentan por dirección IP y deben pedirse por separado. Linux y las máquinas virtuales se soportan con limitaciones; para una configuración correcta de servidor redundante, ambas licencias WinCC OA Server deben ser idénticas; necesita la opción de redundancia de WinCC OA dirección de correo electrónico para la entrega imprescindible.
Notas
Este producto es sólo para descargar.
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6355-1AA31-8EU0 |
Descripción de producto |
WinCC OA V3.18, Video Basic redun.; el paquete Video Basic permite la conexión nativa (vía ONVIF) de cámaras/ fuentes a un sistema WinCC OA. Incluye todas las funciones de streaming, grabación y reproducción. Las fuentes de vídeo se cuentan por dirección IP y deben pedirse por separado. Linux y las máquinas virtuales se soportan con limitaciones; para una configuración correcta de servidor redundante, ambas licencias WinCC OA Server deben ser idénticas; necesita la opción de redundancia de WinCC OA dirección de correo electrónico para la entrega imprescindible.
|
Familia de producto |
WinCC Open Architecture Add-ons |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Este producto es sólo para descargar.
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36L / 294 |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125180970 |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STETM |
Grupo de productos |
9377 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
|
|
|
|