SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6AV6355-3DA31-7BG1
Product
WinCC OA, gastos de viaje vehículo de alquiler Importe alzado de gastos de viaje para un coche de alquiler por día para un empleado (consultor o formador). Para la preparación individual o el cálculo de una intervención en el local del cliente.
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV6355-3DA00-0BG1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6355-3DA31-7BG1
Descripción de producto WinCC OA, gastos de viaje vehículo de alquiler Importe alzado de gastos de viaje para un coche de alquiler por día para un empleado (consultor o formador). Para la preparación individual o el cálculo de una intervención en el local del cliente.
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV6355-3DA00-0BG1
Información de sucesor
Succesor 6AV6355-3DA00-0BG1
Descripción del sucesor WinCC OA, gastos de viaje vehículo de alquiler importe alzado de gastos de viaje para un coche de alquiler por día para un empleado; para la preparación individual o el cálculo de un desplazamiento a las instalaciones del cliente.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36L / 295
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 0 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766992773
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STETM
Grupo de productos X00S
Group Code R118
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;