SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6AV6355-4AA31-7AA0
Product
WinCC OA - Oracle SE2 ASFU. Reventa de Oracle Standard Edition, 2 procesadores, licencia ASFU, incluido primer año de mantenimiento. Ver también condiciones de Oracle.
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV6355-4AA00-0AA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6355-4AA31-7AA0
Descripción de producto WinCC OA - Oracle SE2 ASFU. Reventa de Oracle Standard Edition, 2 procesadores, licencia ASFU, incluido primer año de mantenimiento. Ver también condiciones de Oracle.
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
El producto ya no está disponible. Sucesor 6AV6355-4AA00-0AA0
Información de sucesor
Succesor 6AV6355-4AA00-0AA0
Descripción del sucesor WinCC OA - Oracle SE2 ASFU. reventa de Oracle Standard Edition, 2 procesadores, licencia ASFU, incluido primer año de mantenimiento; el mantenimiento no se renueva automáticamente y debe pedirse al menos un mes antes del vencimiento con la referencia SUS; ver también condiciones de Oracle ***************************** dirección de correo electrónico para la entrega imprescindible.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36L / 295
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5D992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 0 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766993046
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STETM
Grupo de productos X014
Group Code R118
País de origen Estados Unidos de América
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;