SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6AV6356-1AA31-7AA2
Product
WinCC OA IOT, 20 SW IOT Box, 20 licencias sin límite de tiempo para la ejecución del SW IOT Box en SIMATIC Nanobox (IPC2XX) e Industrial Linux (no incluidos) Aplicaciones incluidas: Dashboard, Mapping/OPC UA/Publish/S7 Update Center/Rules/System. Hasta 1000 Tags (E/S) hasta 3 puestos de mando incluidos. Maintenance posible en forma de actualizaciones automáticas, requiere licencia WinCC OA IOT - OPA independiente.
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6356-1AA31-7AA2
Descripción de producto WinCC OA IOT, 20 SW IOT Box, 20 licencias sin límite de tiempo para la ejecución del SW IOT Box en SIMATIC Nanobox (IPC2XX) e Industrial Linux (no incluidos) Aplicaciones incluidas: Dashboard, Mapping/OPC UA/Publish/S7 Update Center/Rules/System. Hasta 1000 Tags (E/S) hasta 3 puestos de mando incluidos. Maintenance posible en forma de actualizaciones automáticas, requiere licencia WinCC OA IOT - OPA independiente.
Familia de producto WinCC OA IOT Box
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36L / 294
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99S
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766989704
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STETM
Grupo de productos X00Q
Group Code R142
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
;