WinCC Powerpack RT 102400/153600 para WinCC V7.5 SP2, licencia runtime sin cambio de versión de 102400 a 153600 PowerTags, Single Licence, clave de licencia en memoria USB *******************************
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6371-2BQ07-5AX0 |
Descripción de producto |
WinCC Powerpack RT 102400/153600 para WinCC V7.5 SP2, licencia runtime sin cambio de versión de 102400 a 153600 PowerTags, Single Licence, clave de licencia en memoria USB *******************************
|
Familia de producto |
Software básico SIMATIC WinCC V7/V8 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36K / 276 |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,201 Kg |
Dimensión de empaquetado |
18,40 x 27,20 x 3,20 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622684016 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85235190 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST80.2X |
Grupo de productos |
4224 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|