6AV6372-2DG07-5AX3
Product
WinCC/Performance Mon. Upgrade de V7.2/7.3 a V7.5 SP2 para WinCC V7.5 SP2, SW runtime en CD-ROM, Single Licence, License Key en memoria USB ******************************* contenido: juego (1 DVD + 1 USB)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AV6372-2DG07-5AX3
Descripción de producto WinCC/Performance Mon. Upgrade de V7.2/7.3 a V7.5 SP2 para WinCC V7.5 SP2, SW runtime en CD-ROM, Single Licence, License Key en memoria USB ******************************* contenido: juego (1 DVD + 1 USB)
Familia de producto WinCC/PerformanceMonitor
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36K / 276
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99S
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,203 Kg
Dimensión de empaquetado 18,40 x 27,10 x 3,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622712078
UPC No disponible
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2Y
Grupo de productos 4224
Group Code R142
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
;