SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6DL8913-0QK20-0AK5
Product
Imagen similar
SIMIT Virtual Controller V10.2 software Upgrade 1 controlador (entrada/SIS) V10.1 -> V10.2 Floating License para 1 usuario software de ingeniería sin software, sin documentación, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable con Win 7 SP1, Win 10 LTSB 2015, Win 10 (1909), Win Server 2012 R2 / 2016, encontrará más información en Léame de SIMIT V10.2, HW de referencia: PC/PG *******Producto_de_descarga**** **** Pedido solo en combinación con: 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Para este producto está disponible un sucesor: 6DL8913-0QL00-0AK5
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6DL8913-0QK20-0AK5
Descripción de producto SIMIT Virtual Controller V10.2 software Upgrade 1 controlador (entrada/SIS) V10.1 -> V10.2 Floating License para 1 usuario software de ingeniería sin software, sin documentación, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable con Win 7 SP1, Win 10 LTSB 2015, Win 10 (1909), Win Server 2012 R2 / 2016, encontrará más información en Léame de SIMIT V10.2, HW de referencia: PC/PG *******Producto_de_descarga**** **** Pedido solo en combinación con: 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Para este producto está disponible un sucesor: 6DL8913-0QL00-0AK5
Información de sucesor
Succesor 6DL8913-0QL00-0AK5
Descripción del sucesor SIMIT Virtual Controller V11.0 software actualización 1 contr. (Entry/SIS) V10.3 -> V11.0 Floating License para 1 usuario software de ingeniería sin software, sin documentación, clase A, en 2 idiomas (de, en), ejecutable en Win 10 (21H2), Win 10 LTSC 2019, Win Server 2016 / 2019, para más información, ver SIMIT V11.0 Léame, HW de referencia: PC/PG *******producto_para_descargar* ******* pedido solo en combinación con: 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 37F / 288
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125054998
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7.A
Grupo de productos X0JK
Group Code R340
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;