Módulo NCS interno para SIPART PS2 destinado a la lectura de posición sin contacto mecánico ni eléctrico, para montaje en la caja del posicionador, sin protección ontra explosión
Número de artículo (número de mercado) |
6DR4004-5L |
Descripción de producto |
Módulo NCS interno para SIPART PS2 destinado a la lectura de posición sin contacto mecánico ni eléctrico, para montaje en la caja del posicionador, sin protección ontra explosión
|
Familia de producto |
SIPART PS2 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
38V / 8V1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Hora de entrega |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,310 Kg |
Dimensión de empaquetado |
164,00 x 257,00 x 149,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85340090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-5 |
Grupo de productos |
4759 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 31/12/16 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
1.2 |
27-22-04-91 |
eClass |
6 |
27-22-91-04 |
eClass |
7.1 |
27-22-91-04 |
eClass |
8 |
27-22-91-04 |
eClass |
9 |
27-22-91-04 |
eClass |
9.1 |
27-22-91-04 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|