6ES7195-0BF02-0XA0
Product
Imagen similar
DP, ASIC DPC31 STEP C1 sin plomo para PROFIBUS DP, esclavo ASIC con núcleo del procesador, 6 unidades para desarrollo en laboratorio ++Tenga en cuenta: no compatibilidad con DPC31/STEP B++
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7195-0BF02-0XA0
Descripción de producto DP, ASIC DPC31 STEP C1 sin plomo para PROFIBUS DP, esclavo ASIC con núcleo del procesador, 6 unidades para desarrollo en laboratorio ++Tenga en cuenta: no compatibilidad con DPC31/STEP B++
Familia de producto ASICs PROFIBUS DP
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X0 / 251
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,455 Kg
Dimensión de empaquetado 20,70 x 37,70 x 4,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Paquete
Cantidad por paquete 6
Información adicional del producto
EAN 4025515075660
UPC 040892549843
Commodity code 85423990
LKZ_FDB/ CatalogID ST76-A
Grupo de productos 4008
Group Code R132
País de origen Filipinas
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 25/11/09
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-26-17-04
eClass 6 27-26-17-04
eClass 7.1 27-26-17-04
eClass 8 27-26-17-04
eClass 9 27-26-17-04
eClass 9.1 27-26-17-04
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3348
UNSPSC 15 32-10-16-09
|
;