SIMATIC S7-1200, repuesto, bloque de bornes de E/S estañado, con bornes de inserción rápida, codificado a la derecha, para CPU 1211C/1212C en el lado de entrada, (4 unidades con 14 pines cada una)
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7292-2AP40-0XA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC S7-1200, repuesto, bloque de bornes de E/S estañado, con bornes de inserción rápida, codificado a la derecha, para CPU 1211C/1212C en el lado de entrada, (4 unidades con 14 pines cada una)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
37A / 212 |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,089 Kg |
Dimensión de empaquetado |
8,30 x 11,00 x 4,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Paquete |
Cantidad por paquete |
4 |
EAN |
4034106033330 |
UPC |
195125064201 |
Commodity code |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST72 |
Grupo de productos |
4507 |
Group Code |
R132 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/07/19 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|