SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6ES7648-2AL70-0QA0
Product
Imagen similar
ampliación de memoria para SIMATIC IPC módulo de memoria de 8 GB (1x 8 GB), DDR4 SDRAM, DIMM, para IPC647E IPC847E, IPC627E, IPC677E, IPC547J
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7648-2AL70-0QA0
Descripción de producto ampliación de memoria para SIMATIC IPC módulo de memoria de 8 GB (1x 8 GB), DDR4 SDRAM, DIMM, para IPC647E IPC847E, IPC627E, IPC677E, IPC547J
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 361 / 208
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 4A994X
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,064 Kg
Dimensión de empaquetado 12,10 x 18,70 x 3,40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622715048
UPC 195125066816
Commodity code 84733020
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
Grupo de productos 4329
Group Code R133
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 11/03/19
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-16-01-90
eClass 6 19-16-01-90
eClass 7.1 19-16-01-90
eClass 8 19-16-01-90
eClass 9 19-16-01-90
eClass 9.1 19-16-01-90
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
IDEA 4 6457
UNSPSC 15 43-20-14-02
|
;