SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6ES7648-6AA03-4YA0
Product
Imagen similar
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.4, copia de seguridad preventiva de los datos y gestión de particiones Management
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 6ES7648-6AA13-6YA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7648-6AA03-4YA0
Descripción de producto SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.4, copia de seguridad preventiva de los datos y gestión de particiones Management
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 6ES7648-6AA13-6YA0
Información de sucesor
Succesor 6ES7648-6AA13-6YA0
Descripción del sucesor SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.6, copia de seguridad preventiva de datos y gestión de particiones en USB Flash Drive, licencia individual para uso con un SIMATIC IPC
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 361 / 208
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5D992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,137 Kg
Dimensión de empaquetado 19,00 x 24,30 x 2,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 0 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622289136
UPC 804766056000
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID IC10-A
Grupo de productos 4331
Group Code R133
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;