sistema de control de proceso IPC647E; (Rack PC, 19", 2 mód. altura), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB de caché, TB, AMT); RAID1, 480 GB (2 SSD SATA de 480 GB) en chasis extraíble, hot-swap 32 GB DDR4 SDRAM (2 de 16 GB) placa con 4 slots: 2 PCIe x16 (8) 1 PCIe x16 (4), 1 PCIe x16 (1); Windows Server 2016 Standard Edition, 16 núcleos, 5 CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); PCS 7 V9.0 SP3 preinstalado; fte. alimentación industrial 100/240V AC, cable de red UE, EE. UU., China
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7650-0XH03-1YA0 |
Descripción de producto |
sistema de control de proceso IPC647E; (Rack PC, 19", 2 mód. altura), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB de caché, TB, AMT); RAID1, 480 GB (2 SSD SATA de 480 GB) en chasis extraíble, hot-swap 32 GB DDR4 SDRAM (2 de 16 GB) placa con 4 slots: 2 PCIe x16 (8) 1 PCIe x16 (4), 1 PCIe x16 (1); Windows Server 2016 Standard Edition, 16 núcleos, 5 CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); PCS 7 V9.0 SP3 preinstalado; fte. alimentación industrial 100/240V AC, cable de red UE, EE. UU., China
|
Familia de producto |
SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation/IPC V9.0 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36U / 287 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
12,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125034525 |
Commodity code |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
4209 |
Group Code |
R336 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 15/10/18 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-06-02 |
eClass |
6 |
27-24-06-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-06-02 |
eClass |
8 |
27-24-06-02 |
eClass |
9 |
27-24-06-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-06-02 |
ETIM |
7 |
EC002632 |
ETIM |
8 |
EC002632 |
ETIM |
9 |
EC002632 |
|
|
|
|