SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6ES7650-0XH03-2YB0
Product
Imagen similar
sistema de control de proceso IPC847E; (Rack PC, 19", 4 mód. altura), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB de caché, TB, AMT); SSD de 512 GB M.2 NVMe en PCIe x4 tarjeta adaptadora (1 slot ocupado) (para sistema operativo); RAID1, 480 GB (2 SSD SATA de 480 GB) en chasis extraíble, hot-swap 64 GB DDR4 SDRAM (4 de 16 GB), ECC placa con 11 slots: 3 PCI, 1 PCIe x16 (8), 5 PCIe x16 (4), 2 PCIe x4 (4); Windows Server 2016 Standard Edition, 16 núcleos, 5 CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); PCS 7 V9.0 SP3 preinstalado; 2 redundante, de 100/240 V AC fuente de alimentación(*)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7650-0XH03-2YB0
Descripción de producto sistema de control de proceso IPC847E; (Rack PC, 19", 4 mód. altura), Xeon E-2176G (6C/12T, 3.7 (4.7) GHz, 12 MB de caché, TB, AMT); SSD de 512 GB M.2 NVMe en PCIe x4 tarjeta adaptadora (1 slot ocupado) (para sistema operativo); RAID1, 480 GB (2 SSD SATA de 480 GB) en chasis extraíble, hot-swap 64 GB DDR4 SDRAM (4 de 16 GB), ECC placa con 11 slots: 3 PCI, 1 PCIe x16 (8), 5 PCIe x16 (4), 2 PCIe x4 (4); Windows Server 2016 Standard Edition, 16 núcleos, 5 CAL, 64 bits, MUI (en, de, fr, it, es, ch); PCS 7 V9.0 SP3 preinstalado; 2 redundante, de 100/240 V AC fuente de alimentación(*)
Familia de producto SIMATIC PCS 7 Industrial Workstation/IPC V9.0
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 287
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 15,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125034556
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4209
Group Code R336
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 15/10/18
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-06-02
eClass 6 27-24-06-02
eClass 7.1 27-24-06-02
eClass 8 27-24-06-02
eClass 9 27-24-06-02
eClass 9.1 27-24-06-02
ETIM 7 EC002632
ETIM 8 EC002632
ETIM 9 EC002632
|
;