SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6ES7650-1AG51-2XX0
Product
Imagen similar
SIMATIC PCS7, RTD MTA MODULO DE CONEXION PARA TERMORESISTENCIA PARAMODULO ET200M RTD 6ES7331-7PF01-0AB0 8 CANALES, CONEXION A 2,3 O 4 HILOS ALIMENTACION PROTEGIDA CON INDICADOR A LED RANGO DE MEDIDA: TERMORRESIST.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7650-1AG51-2XX0
Descripción de producto SIMATIC PCS7, RTD MTA MODULO DE CONEXION PARA TERMORESISTENCIA PARAMODULO ET200M RTD 6ES7331-7PF01-0AB0 8 CANALES, CONEXION A 2,3 O 4 HILOS ALIMENTACION PROTEGIDA CON INDICADOR A LED RANGO DE MEDIDA: TERMORRESIST.
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 287
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,368 Kg
Dimensión de empaquetado 13,70 x 17,70 x 8,40
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169157582
UPC 662643300093
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 2459
Group Code R336
País de origen Rumanía
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 26/01/12
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-23-02-90
eClass 6 27-23-02-90
eClass 7.1 27-23-02-90
eClass 8 27-23-02-90
eClass 9 27-23-02-90
eClass 9.1 27-23-02-90
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;