SIMATIC PCS7, RED. POWER MON. MODULO DE VIGILANCIA PARA VIGILAR LA TENSION DE ENTRADA DE MODULOS DE CONEXION ET200M CARGA DE CONTACTOS: MAX. 30 VDC, 0,5 A
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7650-1BA02-0XX0 |
Descripción de producto |
SIMATIC PCS7, RED. POWER MON. MODULO DE VIGILANCIA PARA VIGILAR LA TENSION DE ENTRADA DE MODULOS DE CONEXION ET200M CARGA DE CONTACTOS: MAX. 30 VDC, 0,5 A
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36U / 287 |
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
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,036 Kg |
Dimensión de empaquetado |
7,30 x 12,10 x 3,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169163002 |
UPC |
040892783803 |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
2459 |
Group Code |
R336 |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 26/01/12 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-23-02-05 |
eClass |
6 |
27-23-02-05 |
eClass |
7.1 |
27-23-02-05 |
eClass |
8 |
27-23-02-05 |
eClass |
9 |
27-23-02-05 |
eClass |
9.1 |
27-23-02-05 |
ETIM |
7 |
EC001438 |
ETIM |
8 |
EC001438 |
ETIM |
9 |
EC001438 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|