SIMATIC PCS 7, OS Single Station, Servicio de actualización del software, En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura Requisitos para el cierre: versión actual del software. No válido para PCS 7 Asia
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7658-2AX00-0YL8 |
Descripción de producto |
SIMATIC PCS 7, OS Single Station, Servicio de actualización del software, En el marco de este contrato obtendrá durante un año todas las versiones actuales del software. El contrato se prolonga automáticamente 1 año si no se rescinde 3 meses antes de su vencimiento. Plazo de vigencia de suministro y de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura Requisitos para el cierre: versión actual del software. No válido para PCS 7 Asia
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
36U / 281 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Hora de entrega |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,014 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169217873 |
UPC |
040892653298 |
Commodity code |
49119900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
4211 |
Group Code |
R116 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
1.2 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-23-02-13 |
eClass |
7.1 |
27-23-02-13 |
eClass |
8 |
27-23-02-13 |
eClass |
9 |
27-23-02-13 |
eClass |
9.1 |
27-23-02-13 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|