SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6ES7658-3AB28-0YA5
Product
Imagen similar
SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V8.2 (4 TAG) LICENCIA FLOT. P. 1 USUARIO SW E, SIN SW, SIN DOCUM. CLAVE LICENCIA EN LAPIZ USB CLASE A, 6 IDIOMAS (AL,IN,FR,IT,ES,CN), EJECUTABLE BAJO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DE REF.: PC/PG
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 6ES7658-3AB78-0YA5
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7658-3AB28-0YA5
Descripción de producto SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V8.2 (4 TAG) LICENCIA FLOT. P. 1 USUARIO SW E, SIN SW, SIN DOCUM. CLAVE LICENCIA EN LAPIZ USB CLASE A, 6 IDIOMAS (AL,IN,FR,IT,ES,CN), EJECUTABLE BAJO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DE REF.: PC/PG
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 6ES7658-3AB78-0YA5
Información de sucesor
Succesor 6ES7658-3AB78-0YA5
Descripción del sucesor SIMATIC PDM, software básico V9.2 (4 Tags) Floating License para 1 usuario E-SW, sin SW, sin documentación, License Key en memoria USB clase A, en 6 idiomas (de, en, fr, it, es, zh), ejecutable con Win 10 LTSC 2019, Win Server 2019 HW de referencia: PC/PG ******************************* contenido: 1 USB
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 37F / 281
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,212 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 887621848958
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4211
Group Code R116
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
;