Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
02/07/22 8:10:52
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Minimice
6ES7718-1CB07-1AD2
Product
Imagen similar
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart Cache); display de 15,6" Full HD (1920x 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW UHD Graphics 630; 1 DDR4 SDRAM SO-DIMM 32 GB; 512 GB M.2 + 512 GB SATA(2,5") SSD; sin interfaz S5 online; sin conector de red; teclado: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (20H2); STEP 7 Professional Combo V17; WinCC Advanced Combo V17; Safety Advanced Combo V17; S7-PLCSIM Advanced V4.0; 2 Multiuser Engineering V17; Visualization Architect V17; Energy Suite V17 Engineering
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7718-1CB07-1AD2
Descripción de producto SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2,6 a 4,3 GHz; 6 núcleos + Hyper-Threading; 9 MB de Smart Cache); display de 15,6" Full HD (1920x 1080); WLAN 802.11ac y Bluetooth V5.0; DVD +/-RW UHD Graphics 630; 1 DDR4 SDRAM SO-DIMM 32 GB; 512 GB M.2 + 512 GB SATA(2,5") SSD; sin interfaz S5 online; sin conector de red; teclado: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (20H2); STEP 7 Professional Combo V17; WinCC Advanced Combo V17; Safety Advanced Combo V17; S7-PLCSIM Advanced V4.0; 2 Multiuser Engineering V17; Visualization Architect V17; Energy Suite V17 Engineering
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 361 / 260
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 6,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84713000
LKZ_FDB/ CatalogID ST79
Grupo de productos 4060
Group Code R133
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 10/12/21
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 1.2 19-20-05-03
eClass 6 27-24-22-10
eClass 7.1 27-24-22-10
eClass 8 19-20-05-03
eClass 9 19-20-05-03
eClass 9.1 19-20-05-03
ETIM 7 EC001418
ETIM 8 EC001418
|