SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6FC5870-0CC43-1YA0
Product
Imagen similar
SinuTrain for SINUMERIK Operate, versión 4.7 opción de software: archivo de PeM para leer, licencia monopuesto requisitos: versión instalada de SinuTrain para SINUMERIK Operate V4.7, ed. 2, para Windows 7 para Windows 8.1 en algunas regiones este producto solo se vende a través de SISW/SW
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6FC5870-0CC43-3YA0 6FC5870-0CC43-3YA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5870-0CC43-1YA0
Descripción de producto SinuTrain for SINUMERIK Operate, versión 4.7 opción de software: archivo de PeM para leer, licencia monopuesto requisitos: versión instalada de SinuTrain para SINUMERIK Operate V4.7, ed. 2, para Windows 7 para Windows 8.1 en algunas regiones este producto solo se vende a través de SISW/SW
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6FC5870-0CC43-3YA0 6FC5870-0CC43-3YA0
Sustituir la información
Substituto 6FC5870-0CC43-3YA0
Descripción del sustituto SinuTrain for SINUMERIK Operate versión 4.7 opción: archivos de PeM requisitos: versión instalada y configurada de SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.7.x Nota: SISW ventas, MCS4054 en algunas regiones este producto solo se vende a través de SISW/SW
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZS / 716
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5D992
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,030 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766321474
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID NC62
Grupo de productos 3547
Group Code R212
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
;