SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6FC8530-0MM01-0EA0
Product
Imagen similar
Data and Process Analysis se orienta a clientes finales que usan el módulo SINUMERIK Integrate (SI) Analyze MyPerformance (AMP) o Analyze MyCondition; dentro de esta oferta de servicios, el consultor de Siemens ayuda a adaptar los módulos SI al proceso de producción, a realizar el análisis de datos de AMP y AMC y a definir acciones de KVP. La aplicación y el efecto de las acciones recomendadas se evaluarán en citas posteriores. Las citas se acuerdan individualmente y en un volumen de 10 días en 3 años con el cliente .
Notas
solo región DE: ventas a través de SISW; para más información, consultar al repr
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC8530-0MM01-0EA0
Descripción de producto Data and Process Analysis se orienta a clientes finales que usan el módulo SINUMERIK Integrate (SI) Analyze MyPerformance (AMP) o Analyze MyCondition; dentro de esta oferta de servicios, el consultor de Siemens ayuda a adaptar los módulos SI al proceso de producción, a realizar el análisis de datos de AMP y AMC y a definir acciones de KVP. La aplicación y el efecto de las acciones recomendadas se evaluarán en citas posteriores. Las citas se acuerdan individualmente y en un volumen de 10 días en 3 años con el cliente .
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
solo región DE: ventas a través de SISW; para más información, consultar al repr
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X1 / 3DT
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I99901 / ECCN : EAR99T
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,010 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID AUT2-SL
Grupo de productos 4R22
Group Code R2SD
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-21-90
eClass 6 27-24-21-90
eClass 7.1 27-24-21-90
eClass 8 27-24-21-90
eClass 9 27-24-21-90
eClass 9.1 27-24-21-90
ETIM 7 EC001422
ETIM 8 EC001422
ETIM 9 EC001422
|
;