ENCODER INCREM. 6FX2001-3EC50 1 V SENOIDAL 2500 I/V, BRIDA SINCRONA, EJE 6 MM TENSION DE SERVICIO 5 V CAJA DE ENCHUFE DE BRIDA RADIAL
Número de artículo (número de mercado) |
6FX2001-3EC50 |
Descripción de producto |
ENCODER INCREM. 6FX2001-3EC50 1 V SENOIDAL 2500 I/V, BRIDA SINCRONA, EJE 6 MM TENSION DE SERVICIO 5 V CAJA DE ENCHUFE DE BRIDA RADIAL
|
Familia de producto |
Encóders incrementales con sin/cos 1 Vpp |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZB / 767 |
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
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,428 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515019343 |
UPC |
662643046113 |
Commodity code |
90314990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ |
Grupo de productos |
9310 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/11 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-16-01 |
eClass |
6 |
27-20-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-16-01 |
eClass |
8 |
27-20-16-01 |
eClass |
9 |
27-20-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001191 |
ETIM |
8 |
EC001191 |
ETIM |
9 |
EC001191 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-27 |
|
|
|
|