SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6FX2001-5SD11-0AA0
Product
Imagen similar
DRIVE-CLIQ SLAVE-ASIC DQ100 6FX2001-5SD11 CON PROCESOR ARM7 Y PHY INTEGRADO; TRAY SINGULO 60 PZS
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX2001-5SD11-0AA0
Descripción de producto DRIVE-CLIQ SLAVE-ASIC DQ100 6FX2001-5SD11 CON PROCESOR ARM7 Y PHY INTEGRADO; TRAY SINGULO 60 PZS
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZA / 767
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 3A001A10 / AL : 3A001A1B
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 0,480 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 0 Paquete
Cantidad por paquete 60
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85423990
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ
Grupo de productos 9310
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/05/11
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Cargando documentos...
;