SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6FX2003-0AA00
Product
Imagen similar
conector de señales, SUB-D50 Tipo: 6FX2003-0AA00 Conector hembra de 50 polos Bloqueo de tornillo UNC 4-40 Sujeción de cable 12-13 mm Caja SBM Embalaje = 5 ud.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX2003-0AA00
Descripción de producto conector de señales, SUB-D50 Tipo: 6FX2003-0AA00 Conector hembra de 50 polos Bloqueo de tornillo UNC 4-40 Sujeción de cable 12-13 mm Caja SBM Embalaje = 5 ud.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZA / 764
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 7 Día/Días
Peso neto (kg) 0,280 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 Paquete
Cantidad por paquete 5
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 662643486278
Commodity code 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ1
Grupo de productos 9300
Group Code R220
País de origen Eslovaquia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-06-90-90
eClass 6 27-06-90-90
eClass 7.1 27-06-90-90
eClass 8 27-06-90-90
eClass 9 27-06-90-90
eClass 9.1 27-06-90-90
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
UNSPSC 15 26-12-16-30
|
Cargando documentos...
;