conector de potencia de 6 polos tam. 1,5 tipo: 6FX2003-0LA40 SPEED-CONNECT clavijas, rosca exterior 1 cuerpo aislante de 6 polos 5 contactos macho (1,5-4 mm2) 5 contactos macho (6-16 mm2) 3 contactos de frenado (1-2,5 mm2) 2 sujeciones de cable embalaje = 1 unidad para diámetro de cable: 7 - 9 / 9 - 16 / 16 - 25
Número de artículo (número de mercado) |
6FX2003-0LA40 |
Descripción de producto |
conector de potencia de 6 polos tam. 1,5 tipo: 6FX2003-0LA40 SPEED-CONNECT clavijas, rosca exterior 1 cuerpo aislante de 6 polos 5 contactos macho (1,5-4 mm2) 5 contactos macho (6-16 mm2) 3 contactos de frenado (1-2,5 mm2) 2 sujeciones de cable embalaje = 1 unidad para diámetro de cable: 7 - 9 / 9 - 16 / 16 - 25
|
Familia de producto |
Conector de potencia M40/tam. 1,5, rosca exterior, SPEED-CONNECT, 6 polos |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZA / 764 |
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
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,348 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
887621853518 |
Commodity code |
85366990 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ1 |
Grupo de productos |
9300 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Eslovaquia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-90-90 |
eClass |
6 |
27-06-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-90-90 |
eClass |
8 |
27-06-90-90 |
eClass |
9 |
27-06-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-90-90 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-30 |
|
|
|
|