SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6FX3002-2DB11-1AD0
Product
Imagen similar
Cable de señales confeccionado para encóder absoluto en S-1FL6 HI con conexión de batería 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL Dmáx = 7,8 mm Longitud=3 m La caja de batería debe pedirse por separado
Notas
Producto no lanzado aún para ventas
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX3002-2DB11-1AD0
Descripción de producto Cable de señales confeccionado para encóder absoluto en S-1FL6 HI con conexión de batería 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL Dmáx = 7,8 mm Longitud=3 m La caja de batería debe pedirse por separado
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) QPM280:Venta liberada
Notas
Producto no lanzado aún para ventas
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 326 / DMS
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal --3-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,330 Kg
Dimensión de empaquetado 500,00 x 500,00 x 80,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948696255
UPC No disponible
Commodity code 8544421100
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
Grupo de productos 4R03
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 02/06/17
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
;