Cable de señal confeccionado para encóder absoluto con bat. en S-1FL 3 × 2 × 0,22 + 2 × 2 × 0,25 MOTION-CONNECT 300 UL Dmáx=7,8 mm Longitud (m)=7 m Pedir caja de batería por separado
Notas
Producto no lanzado aún para ventas
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6FX3002-2DB11-1AH0 |
Descripción de producto |
Cable de señal confeccionado para encóder absoluto con bat. en S-1FL 3 × 2 × 0,22 + 2 × 2 × 0,25 MOTION-CONNECT 300 UL Dmáx=7,8 mm Longitud (m)=7 m Pedir caja de batería por separado
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
QPM280:Venta liberada |
Notas |
Producto no lanzado aún para ventas
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
326 / DMS |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
--3----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
500,00 x 500,00 x 80,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948696279 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
8544421100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
Grupo de productos |
4R03 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 02/06/17 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|