Cable de potencia, venta por metros Tipo: 6FX8008-1BB11 4x 1.5 C MOTION-CONNECT 800PLUS apto para servicios móviles UL/CSA DESINA Dmáx = 9,5 mm, longitud (m)=100 forma de entrega: tambor no retornable
Número de artículo (número de mercado) |
6FX8008-1BB11-2AA0 |
Descripción de producto |
Cable de potencia, venta por metros Tipo: 6FX8008-1BB11 4x 1.5 C MOTION-CONNECT 800PLUS apto para servicios móviles UL/CSA DESINA Dmáx = 9,5 mm, longitud (m)=100 forma de entrega: tambor no retornable
|
Familia de producto |
Para motores SIMOTICS S-1FT7/S-1FK7/M-1PH8 con conector a rosca |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZA / 764 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
--3----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
27,500 Kg |
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
662643059021 |
Commodity code |
85444995 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ-M |
Grupo de productos |
9300 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Eslovaquia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
5 |
EC000839 |
ETIM |
6 |
EC000839 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
UNSPSC |
14 |
26-12-16-20 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|