RUGGEDCOM Accessory, Copper SF P, 1 X 10/100/1000MBIT/S, RJ45 =-Interface, Copper: Up to max. 100m, 0...+70 Degrees Celcius
Número de artículo (número de mercado) |
6GK6000-8CG01-0AA0 |
Descripción de producto |
RUGGEDCOM Accessory, Copper SF P, 1 X 10/100/1000MBIT/S, RJ45 =-Interface, Copper: Up to max. 100m, 0...+70 Degrees Celcius
|
Familia de producto |
RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39F / 5R5 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,020 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
887621270513 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2469 |
Group Code |
R321 |
País de origen |
Taiwan |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/13 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-17-01-90 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-90 |
eClass |
8 |
19-17-01-90 |
eClass |
9 |
19-17-01-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-90 |
ETIM |
7 |
EC000309 |
ETIM |
8 |
EC000309 |
ETIM |
9 |
EC000309 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|