Accesorio RUGGEDCOM, SFP con transceptor activo, 1 × 100 Mbits/s, 100BASE-FX, interfaz LC, óptica: fibra óptica multimodo hasta máx. 2 km, 1310 nm, –40...+85 grados Celsius.
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6GK6000-8FE50-0AA0 |
Descripción de producto |
Accesorio RUGGEDCOM, SFP con transceptor activo, 1 × 100 Mbits/s, 100BASE-FX, interfaz LC, óptica: fibra óptica multimodo hasta máx. 2 km, 1310 nm, –40...+85 grados Celsius.
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6GK6000-8FE50-1AA0 |
Descripción del sucesor |
accesorio RUGGEDCOM, SFP con transceptor activo, 1 x 100 Mbits/s, 100Base-FX, interfaz LC, óptica: fibra óptica multimodo hasta máx. 2 km, 1310 nm, -40...+85 grados Celsius. |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3JP / 5PC |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5A991X / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,300 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766242038 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
4739 |
Group Code |
R321 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 08/02/16 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|