Media Module for RUGGEDCOM RSG2488, 4 x 1000MBit/s SC-interface, Optical: 1000BASE-LX, Single Mode fiber optic up to 10 kilometer, 1310nm
Número de artículo (número de mercado) |
6GK6000-8FG02-4EA0 |
Descripción de producto |
Media Module for RUGGEDCOM RSG2488, 4 x 1000MBit/s SC-interface, Optical: 1000BASE-LX, Single Mode fiber optic up to 10 kilometer, 1310nm
|
Familia de producto |
RUGGEDCOM RSG2488 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39F / 5R6 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
40 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,300 Kg |
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
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2628 |
Group Code |
R321 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-17-01-90 |
eClass |
6 |
19-17-01-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-90 |
eClass |
8 |
19-17-01-90 |
eClass |
9 |
19-17-01-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-90 |
ETIM |
7 |
EC000309 |
ETIM |
8 |
EC000309 |
ETIM |
9 |
EC000309 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|