SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6GK6015-0AL20-0PJ1
Product
Imagen similar
RUGGEDCOM RX1500PN M12 X CG04B MODULO DE LINEA 8 POLOS M12 CODIGO X MODULOS ETHERNET DE COBRE 2 X 10/100/1000TX 8 POLOS M12 CODIGO X CON BYPASS CONTROLADO REVESTIMIENTO CONFORMADO
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK6015-0AL20-0PJ1
Descripción de producto RUGGEDCOM RX1500PN M12 X CG04B MODULO DE LINEA 8 POLOS M12 CODIGO X MODULOS ETHERNET DE COBRE 2 X 10/100/1000TX 8 POLOS M12 CODIGO X CON BYPASS CONTROLADO REVESTIMIENTO CONFORMADO
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39F / 5R3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A991X
Hora de entrega 90 Día/Días
Peso neto (kg) 0,300 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2629
Group Code R321
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-17-01-90
eClass 6 19-17-01-90
eClass 7.1 19-17-01-90
eClass 8 19-17-01-90
eClass 9 19-17-01-90
eClass 9.1 19-17-01-90
ETIM 7 EC000309
ETIM 8 EC000309
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|
;