variante no direccional de indicador de faltas a tierra, con indicador LED y de bandera, alimentación por fuente de alimentación doble con tensión auxiliar alimentación: 110-230 V AC ±20 %, 12-24 V DC ±20 % y batería interna con 2 salidas binarias, 3 entradas binarias incl. 1 variante de corriente a tierra de sensor (tipo 2) 25 A-250 A, diámetro de sensor: 140 mm precisión 10 % con cable de sensor de 16 m
Número de artículo (número de mercado) |
6MD2311-1DC10-0AB6 |
Descripción de producto |
variante no direccional de indicador de faltas a tierra, con indicador LED y de bandera, alimentación por fuente de alimentación doble con tensión auxiliar alimentación: 110-230 V AC ±20 %, 12-24 V DC ±20 % y batería interna con 2 salidas binarias, 3 entradas binarias incl. 1 variante de corriente a tierra de sensor (tipo 2) 25 A-250 A, diámetro de sensor: 140 mm precisión 10 % con cable de sensor de 16 m
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B29 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,735 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SICAM |
Grupo de productos |
1390 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 13/08/21 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|