SINAMICS S120CM 2M6A-72611-915 LC con unidad de refrigeración entrada: 3AC 690V, 50 Hz, IT Alimentación por diodos a 6 pulsos salida: 3AC 690V, 1560A potencia de tipo: 1500kW AlAnP sin opc. 2302 * 1806 * 805 mm Incl. bastidor soldado +CU320-2 DP+TM31+AOP30 en la puerta Diseño mecánico espec. marina
Notas
El producto ya no está disponible
ver ID de SIOS 109807279
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6SE0450-1AC41-6AD2 |
Descripción de producto |
SINAMICS S120CM 2M6A-72611-915 LC con unidad de refrigeración entrada: 3AC 690V, 50 Hz, IT Alimentación por diodos a 6 pulsos salida: 3AC 690V, 1560A potencia de tipo: 1500kW AlAnP sin opc. 2302 * 1806 * 805 mm Incl. bastidor soldado +CU320-2 DP+TM31+AOP30 en la puerta Diseño mecánico espec. marina
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
ver ID de SIOS 109807279
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X1 / 6ZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
140 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1500,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
Grupo de productos |
5783 |
Group Code |
P122 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|