6SE0450-2DA44-8AD2
No hay foto disponible
SINAMICS S120CM 2M6F-72444-927 LC con unidad de refrigeración entrada: 3AC 380-480V, 50 Hz, IT Alimentación por diodos a 12 pulsos salida: 3AC 380-480V, 4790 A potencia de tipo: 2700kW AlAnP sin opc. 2302 * 5206 * 805 mm Incl. bastidor soldado +CU320-2 DP+TM31+AOP30 en la puerta Diseño mecánico espec. marina
Notas
El producto ya no está disponible
ver ID de SIOS 109807279
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SE0450-2DA44-8AD2
Descripción de producto SINAMICS S120CM 2M6F-72444-927 LC con unidad de refrigeración entrada: 3AC 380-480V, 50 Hz, IT Alimentación por diodos a 12 pulsos salida: 3AC 380-480V, 4790 A potencia de tipo: 2700kW AlAnP sin opc. 2302 * 5206 * 805 mm Incl. bastidor soldado +CU320-2 DP+TM31+AOP30 en la puerta Diseño mecánico espec. marina
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible
ver ID de SIOS 109807279
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X1 / 6ZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 140 Día/Días
Peso neto (kg) 4900,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85044086
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Grupo de productos 5783
Group Code P122
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22/07/19
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;