Kit de iniciación SINAMICS G120X con Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0UF0 y Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Potencia asignada: 0,75 kW sin filtrar 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz temperatura del aire ambiente –20 a +45 °C tamaño: FSA grado de protección IP20/UL open Type Pintura 3C2 sin ampliación de IO bus de campo integrado: PROFINET PN, Ethernet IP Se suministran 3 uds. como máximo por cliente.
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3200-0AE70-0AA0 |
Descripción de producto |
Kit de iniciación SINAMICS G120X con Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE10-0UF0 y Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Potencia asignada: 0,75 kW sin filtrar 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz temperatura del aire ambiente –20 a +45 °C tamaño: FSA grado de protección IP20/UL open Type Pintura 3C2 sin ampliación de IO bus de campo integrado: PROFINET PN, Ethernet IP Se suministran 3 uds. como máximo por cliente.
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X1 / 336 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948692738 |
UPC |
804766902864 |
Commodity code |
85044085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1FE1 |
Grupo de productos |
X052 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|