SINAMICS G120X rated power: 15 kW at 110% 60s, 100% 240s radio interference suppression filter for category C2 500-690V3AC+10/-20% 47-63Hz ambient temperature -20 to +45 °C frame size: FSD degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Intelligent Operator Panel without IO expansion fieldbus integrated: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3220-3YH28-0AB0 |
Descripción de producto |
SINAMICS G120X rated power: 15 kW at 110% 60s, 100% 240s radio interference suppression filter for category C2 500-690V3AC+10/-20% 47-63Hz ambient temperature -20 to +45 °C frame size: FSD degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Intelligent Operator Panel without IO expansion fieldbus integrated: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
32T / 357 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
21,400 Kg |
Dimensión de empaquetado |
545,00 x 305,00 x 430,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948705209 |
UPC |
804766917394 |
Commodity code |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SDSP |
Grupo de productos |
4R52 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|