SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 CON FILTRO CL. A INTEGRADO APTO P/ REALIMENTAR ENERGIA 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA ALTA: 37KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +50 GRD C POTENC. SOBRECARGA BAJA: 45KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +40 GRD C 635 X 275 X 204 (ALXANXP), FSE GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI BOP
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3225-0BE33-7AA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 CON FILTRO CL. A INTEGRADO APTO P/ REALIMENTAR ENERGIA 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA ALTA: 37KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +50 GRD C POTENC. SOBRECARGA BAJA: 45KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +40 GRD C 635 X 275 X 204 (ALXANXP), FSE GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI BOP
|
Familia de producto |
Power Modules |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
32A / 339 |
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
65 Día/Días |
Peso neto (kg) |
21,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
400,00 x 740,00 x 310,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169455282 |
UPC |
662643434699 |
Commodity code |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
9784 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/05/16 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|