dispositivo portátil para Intelligent Operator Panel IOP-2 contiene IOP-2, caja para panel Handheld alimentación (internacional) pilas (4 AA) cable de conexión RS-232 (3 m) y cable USB (1 m) Nota: certificado KC Nota: certificado KC
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3255-0AA00-4HA1 |
Descripción de producto |
dispositivo portátil para Intelligent Operator Panel IOP-2 contiene IOP-2, caja para panel Handheld alimentación (internacional) pilas (4 AA) cable de conexión RS-232 (3 m) y cable USB (1 m) Nota: certificado KC Nota: certificado KC
|
Familia de producto |
Convertidor de frecuencia SIMATIC ET 200pro FC-2 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
32N / 343 |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,724 Kg |
Dimensión de empaquetado |
195,00 x 385,00 x 62,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948673843 |
UPC |
804766528873 |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
9791 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 24/02/09 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-92 |
eClass |
6 |
27-02-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-92-90 |
eClass |
8 |
27-02-92-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-92 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|