SINAMICS G120D Power Module PM250D con Filtro de clase A apto para regeneración 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz Potencia con sobrecarga elevada: 3,0kW al 200 % 3 s, 150% 60 s, 100% 300 s temperatura del aire ambiente de -10 a +55 °C 210x 450x 180 (Al x An x P), FSB Grado de protección IP65 sin Control Unit
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3525-0PE23-0AA1 |
Descripción de producto |
SINAMICS G120D Power Module PM250D con Filtro de clase A apto para regeneración 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz Potencia con sobrecarga elevada: 3,0kW al 200 % 3 s, 150% 60 s, 100% 300 s temperatura del aire ambiente de -10 a +55 °C 210x 450x 180 (Al x An x P), FSB Grado de protección IP65 sin Control Unit
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
32M / 346 |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
8,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
250,00 x 525,00 x 295,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169458603 |
UPC |
040892552461 |
Commodity code |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
2245 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-40-03 |
eClass |
6 |
27-02-40-03 |
eClass |
7.1 |
27-02-40-03 |
eClass |
8 |
27-02-40-03 |
eClass |
9 |
27-02-40-03 |
eClass |
9.1 |
27-02-40-03 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5104 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|