SERVOACCIONAMIENTO DESCENTRALIZADO SINAMICS S120M AH36, M(0)=1,00Nm n(n)=3000 R/min, ENTRADA: DC 600V ENCODER ABSOLUTO 20 BIT REFRIG. NATURAL, IM B5, IM V1, IM V3 GRADO DE PROTECCION: IP65 EJE EQUILIBRADO CON MEDIA CHAVETA, TOLERANCIA N SIN FRENO DE MANTENIMIENTO
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3532-6DF71-0RA1 |
Descripción de producto |
SERVOACCIONAMIENTO DESCENTRALIZADO SINAMICS S120M AH36, M(0)=1,00Nm n(n)=3000 R/min, ENTRADA: DC 600V ENCODER ABSOLUTO 20 BIT REFRIG. NATURAL, IM B5, IM V1, IM V3 GRADO DE PROTECCION: IP65 EJE EQUILIBRADO CON MEDIA CHAVETA, TOLERANCIA N SIN FRENO DE MANTENIMIENTO
|
Familia de producto |
Servoaccionamento descentralizado SINAMICS S120M |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZD / 751 |
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
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,100 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4034106440626 |
UPC |
887621406790 |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21MC |
Grupo de productos |
5185 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 03/06/15 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|